-
MAX1561EVKIT: MAX1561评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF90K
概览
优势和特点
- 恒定电流调节可获得均匀亮度
- 高效率84%
- 灵活的模拟或PWM亮度控制
- 内置30V MOSFET开关,输出功率900mW
- 输出过压保护
- 15mVP-P低输入纹波
- 小尺寸外部元件
- 2.6V至5.5V电压输入范围
- 0.3µA关断电流
- 小巧的3mm x 3mm薄型QFN封装
- 完全安装且经过测试
产品详情
MAX1561评估板是一块完全安装且经过测试的电路板,用以评估MAX1561白色LED升压型DC-DC转换器。该电路工作在2.6V至5.5V输入电压范围,0至20mA可调节的输出电流用以驱动多达6只串联的白色LED。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 电子书与亚笔记本电脑
- PDA、掌上电脑与无线手持装置
- 白色LED显示器背光