-
MAX1556EVKIT_cn: MAX1556和MAX1557评估板 Data Sheet (Rev. 0)4/4/2005PDF236K
概览
优势和特点
- 最大效率97%
- 1mA负载电流时,效率95%
- 1MHz PWM开关频率
- 极小的电感
- 引脚选择输出电压
- MAX1556:3.3V,2.5V,1.8V或可调
- MAX1557:1.5V,1.3V,1.0V或可调
- 保证1.2A输出电流(MAX1556)
- 电压定位优化负载瞬间响应
- 16µA低静态电流
- 低压差下27µA低静态电流
- 0.1µA低关断电流
- 零过冲电流的模拟软起动
- 小型10引脚, 3mm x 3mm TDFN封装
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX1556评估版(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,可对MAX1556和MAX1557 PWM降压型DC-DC转换器进行评估。电路采用2.6V至5.5V电源供电。MAX1556提供最大1.2A,引脚选择的1.8V, 2.5V, 3.3V或可调输出。MAX1557提供最大600mA,引脚选择的1V, 1.3V, 1.5V或可调输出。每个电路均提供板上关断控制功能。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 数码相机和便携式摄像机
- 手持式仪表
- PDA与掌上电脑
- 便携式MP3和DVD播放器