概览

优势和特点

  • 7V至24V输入电压范围
  • 固定的2.5V与1.8V输出电压(0.7V至5.5V可调电压)
  • 固定的5V/100mA线性稳压器
  • 为每个输出提供5A输出电流
  • 355kHz (OUT2)与485kHz (OUT1)的开关频率
  • 可选的电感饱和保护
  • 独立的电源就绪输出
  • 可选的过压/欠压保护
  • 小外形尺寸元件
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1540评估板(EV kit)给出了MAX1540的标准5A应用电路。该DC-DC转换器从高压电池与/或AC适配器降压,为笔记本电脑的低电压芯片组、动态随机访问存储器(DRAM)以及输入/输出(I/O)提供精密的电源。

    MAX1540评估板利用7V至24V的电池输入,提供固定的1.8V输出电压(OUT1)、固定的2.5V输出电压(OUT2)和固定的5V、100mA线性稳压器(LDOOUT)。该评估板以高于90%的效率为每个输出电压提供5A输出电流。该评估板工作在355kHz/485kHz开关频率下(分别对应OUT2/OUT1),并具有出众的输入电源与负载瞬态响应。

    该评估板是完全组装并经过测试的电路板。通过改变OUT1的电阻R21与R22以及OUT2的电阻R19与R20,它还可以评估0.7V至5.5V范围内的其他输出电压。

    应用

    • 0.7V至5.5V电源
    • 有源端接总线(MAX1541)
    • 核/IO电源,可低至0.7V
    • 具有动态电压核的CPU/芯片组/GPU
    • DDR存储器端接(MAX1541)
    • 笔记本电脑
    • 电源(MAX1541)