-
MAX152EVKIT: MAX152评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF190K
概览
优势和特点
- High-Speed 8-Bit ADC
- Unipolar or Bipolar Input
- No Clock Circuit Required
- +3V (MAX152) or +5V (MAX153) Operation
- Low-Power Shutdown Mode
- LED Display of Conversion Results
- 3in² Prototyping Area
- 16-Pin Data Connector for Interface to External System
产品详情
应用
- 音频系统
- 电池供电应用
- Burst Mode®数据采集
- 数字信号处理(DSP)
- 高速伺服环路
- 便携式无线装置
- 电信