概览

优势和特点

  • 128级可调节吸电流输出
  • 可通过电阻调节满量程范围
  • 在工作电压范围内输出保证单调
  • 2.6V至3.6V逻辑电路供电电压范围(VDD)
  • 4.5V至20V模拟电路供电电压范围(VAVDD)
  • 3.3V编程电路供电电压(VCC)
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1512评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板(PCB),用于演示、设置LCD显示器调节芯片MAX1512。评估板包括旋转光编码器(U8)和按钮(SW1),前者为MAX1512提供简单的手动调节,后者用于启动EEPROM编程时序,将当前的MAX1512代码锁存到EEPROM中。

应用

  • LCD面板表
  • LCD TV
  • 监视器
  • 笔记本电脑