概览
优势和特点
- 2.7V至18V工作电压范围
- 负载电流可配置到12A
- 为输入和输出提供香蕉插孔
- 可编程摆率控制
- 可选择/配置断路器门限
- 可配置过压/欠压锁定
- 可编程超时延迟
- 低电平有效FAULT和PG输出
- 定义的安全工作区
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX15090B/MAX15090C评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估具有集成12A MOSFET的热插拔控制器MAX15090B/MAX15090C。评估板配置为电流高达12A的2.7V至18V热插拔应用,提供完全集成的解决方案。评估板采用3.5mm x 2mm、28焊球、0.5mm焊球间距、晶圆级封装(WLP)的MAX15090BEWI+/MAX15090CEWI+,是经过验证的4层PCB设计。正如配置的那样,评估板优化工作在12V。
应用
- 磁盘驱动器供电
- 工业
- RAID系统
- 服务器I/O卡
- 存储器桥接
文档
-
MAX15090BEVKIT, MAX15090CEVKIT Gerber File10/10/2022ZIP162K