-
3918: MAX1507、MAX1508评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF104K
概览
优势和特点
- 简单的独立式Li+充电器
- 对深度放电的Li+电池进行安全的预充
- 4.25V至13V的输入电压范围
- 7V过压保护门限
- 电阻可编程充电电流,最高达0.8A
- 通过电阻监视充电电流
- 可编程的管芯温度调节设置点(仅对MAX1507)
- /ACOK输出(仅对MAX1508)
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX1507/MAX1508评估板(EV kit)是完整的、经过完全安装与测试的电路板,可演示单节锂离子(Li+)电池线性充电器MAX1507的功能。要评估MAX1508,应移除U1并使用MAX1508替代。评估板将单节Li+电池安全充电至4.2V。评估板可接受4.25V至13V的输入电源,但是,当输入电压超过7V时将禁止充电。评估板上的跳线允许调整管芯温度调节点(仅对MAX1507),并可以禁止充电器。板载LED可以指示充电周期的状态。
应用
- Bluetooth®设备
- 蜂窝电话/无绳电话
- 充电托架和坞站
- 数码相机与MP3播放器
- PDA
- USB应用