-
3897: MAX1501评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF131K
概览
优势和特点
- 结构简单的单机Li+电池或NiMH/NiCd电池充电器
- 对出现过放电的Li+电池进行安全的预充电
- 4.5V至13V输入电压范围
- 6.5V过压保护门限
- 可编程充电模式
- 可编程电池电压
- 可编程浮充充电门限
- 可编程安全定时器
- 可编程管芯温度调节
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1501评估板(EV kit)是一块功能完备、配备齐全且经过测试的电路板,用于演示高度集成的MAX1501线性电池充电器对单节电锂离子(Li+)电池或3节NiMH/NiCd电池充电。评估板可以安全的为单节Li+电池充电至4.1V或4.2V,也可以为3节NiMH或NiCd电池充电至4.5V或4.95V (4.95V模式需借助微处理器控制)。评估板可接受4.5V至13V电源供电,但当供电电压超过6.5V时会禁止充电。评估板上的跳线可以用来对充电时间、电池电压、浮充电流、管芯温度调节电平和充电模式进行设置,板上LED用来指示充电状态。
应用
- Bluetooth®设备
- 蜂窝电话/无绳电话
- 充电托架和坞站
- 数码相机与MP3播放器
- PDA
- USB应用