-
MAX15015AEVKIT: MAX15015A Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2/12/2007PDF126K
概览
优势和特点
- 3.3V,1A,500kHz降压转换器
- 5V,50mA LDO稳压器
- LDO电压可调至11V
- 降压转换器具有独立开/断控制(EN_SW)
- 稳压器上电复位具有可调整延时周期
- VIN = 12V和IOUT = 1A时,效率高达84%
- 自动PWM/PFM模式
- 过电流和过热关断保护
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15015A评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,用于评估PWM/PFM降压转换器MAX15015A的性能,该转换器集成了一个高边开关和一个LDO稳压器。MAX15015A评估板可工作在较宽的4.5V至40V输入电压范围。在输出3.3V时可提供高达1A电流。在5V预设输出时,LDO稳压器可提供50mA电流。MAX15015A具有欠压锁定、过流和过热关断保护功能。
MAX15015A通常工作在PWM模式,在轻载时自动切换为PFM模式以提高效率。MAX15015A的开关频率预设为500kHz,并且具有SYNC输入,可在噪声敏感应用中同步至外部频率。评估板提供了PCB焊盘用于评估MAX15015A的SYNC和ENABLE特性。评估板还可用于评估MAX15015B。MAX15015A可工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。