-
MAX1499EVKIT: MAX1499评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 0)3/25/2005PDF568K
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 完整的评估系统
- 方便的板上测试点
- 数据记录软件
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX1499评估系统(EV system)由MAX1499评估板(EV kit)和一个Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块组成。MAX1499是低电压,4位半模数转换器(ADC),集成LED显示驱动器。评估软件运行在Windows® 95/98/2000/XP环境下,为评估MAX1499提供了方便的用户界面。
订购完整的评估系统(MAX1499EVC16),可使用个人计算机,对MAX1499进行全面评估。如果以前已经购买了的Maxim评估系统的68HC16MODULE,或使用基于其它µC的系统,可只订购评估板(MAX1499EVKIT)。
该系统还可评估MAX1498ECJ。请联系厂商申请免费样品。参见完整数据资料中的硬件详细说明部分,了解更多信息。
应用
- 数字万用表
- 数字面板表
- 数字电压表
- 手持式仪表