-
MAX14871EVKIT: Evaluation Kit for MAX14871 Data Sheet (Rev. 0)6/30/2015PDF3M
概览
优势和特点
- 4.5V至36V较宽工作电压
- 独立或软件控制工作
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX14871评估板(EV kit)包括MAX14871评估电路板。评估板为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX14871全桥式直流电机驱动器。
评估板设计可作为单机独立工作或使用软件界面进行工作,演示器件的所有主要特性。
应用
- 工业自动化
- 打印机与扫描仪
- 自动售货机和游戏机
相关产品
文档
-
Using the MAX14871EVKIT with Software7/21/2015