概览

优势和特点

  • 隔离基于SPI或UART的Pmod兼容模块与主机系统
  • 数据速率从2Mbps至20Mbps或更高,取决于具体配置
  • 2引脚接头连接外部电压,以实现模块隔离
  • 提供600VRMS隔离,持续时间60s
  • 隔离四路SPI或UART信号,以及两个控制信号
  • 单向输出具有短路保护
  • 12引脚Pmod兼容连接器(公头),连接主系统
  • 12引脚Pmod兼容连接器(母头),连接模块
  • 符合RoHS标准
  • 经验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX14850PMB1外设模块使用MAX14850数字隔离器隔离SPI或UART模块与其它任一主系统,主系统可通过Pmod™兼容扩展端口配置为UART或SPI接口。该外设模块首先插入主机Pmod端口,另一UART或SPI模块则插入该外设模块的12引脚Pmod兼容连接器,从而实现与主机之间的电气隔离,副边电源连接到该外设模块。
IC采用Maxim专有的工艺技术提供6通道数字隔离器,单芯片设计为不同电源域的电路提供紧凑、低成本的数字信号传输。六个通道中的四个为单向通道,每个通道支持DC至50Mbps传输速率,四个通道中的两个通道沿各自方向将数据传送到隔离层的另一侧。两个双向通道采用开漏架构,每个通道可支持DC至2Mbps的数据速率。
有关IC工作的详细信息,请参考MAX14850 IC数据资料。

应用

  • 工业控制系统
  • null
  • 隔离RS-232和RS-485/RS-422
  • 医疗系统
  • 电信系统

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。