-
MAX14850EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14850 Data Sheet (Rev. 1)11/3/2015PDF676K
概览
优势和特点
- 采用5V单电源工作
- 板上隔离的RS-485和RS-232收发器,易于测试
- 60s隔离600VRMS
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX14850评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示6通道数字隔离器MAX14850的功能,该器件采用16引脚、窄体SO表贴封装。评估板带有板上隔离电源、RS-485收发器以及RS-232收发器。评估板采用5V单电源供电。
应用
- 电池管理
- I²C、SPI、SMBus和PMBus™接口
- 工业控制系统
- 隔离RS-232和RS-485/RS-422
- 医疗系统
- 电信系统