MAX14741/MAX14742评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示带复位控制器件的MAX14741/MAX14742智能功率路径选择器。该评估套件已安装MAX14741EWP+或MAX14742EWP+。购买时,请提供产品型号。要评估MAX14740,请联系Maxim获取更多信息。
应用
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。