-
MAX14521EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX14521E Data Sheet (Rev. 0)4/29/2009PDF275K
概览
优势和特点
- 2.7V至5.5V宽电源电压范围
- Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容的软件
- USB至PC连接(提供电缆)
- USB供电
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- I²C接口端子
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX14521E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估四通道、高压EL灯驱动器MAX14521E。 评估板还包括Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容的软件,为测试MAX14521E的性能提供简洁的图形用户界面(GUI)。
MAX14521E评估板PCB上已安装了MAX14521EETG+。
应用
- 汽车仪表盘
- 键盘背光
- LCD背光
- PDA
- 智能电话
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。