-
MAX1427EVKIT: MAX1418、MAX1419和MAX1427评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF643K
概览
优势和特点
- 使用MAX1427时,采样率高达80Msps
- 低电压数字输出
- 全差分信号输入架构
- 板载数字闭锁
- 经过完全安装与测试
- 可评估MAX1418,MAX1419
产品详情
MAX1427评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,它包含评估15位、模数转换器(ADC) MAX1418、MAX1419或MAX1427性能所需的全部元件。MAX1427要求使用差分输入的模拟信号。MAX1427评估板具有板载变压器,能将用户提供的单端信号源转换成所需的差分信号。MAX1427所产生的数字输出可由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统采集。该评估板使用5V和2.5V电源。该评估板预装有MAX1427器件。欲评估引脚兼容的MAX1418或MAX1419器件,请申请其免费样品。
应用
- 天线阵处理
- 蜂窝基站收发系统(BTS)
- E911定位接收机
- 多标准接收器
- 功率放大器线性修正
- 单载波与多载波接收器
- 无线本地环路(WLL)