概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 便利的板载测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统

产品详情

MAX1416评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板(PCB),用于演示MAX1416多通道、16位、Σ-Δ数据采集系统。Windows® 98/2000/XP软件提供友好的用户界面,便于评估MAX1416的功能。

欲使用个人计算机对MAX1416进行全面评估,请定购完整的评估系统(EV system) (MAX1416EVC16)。若以前购买的Maxim评估系统中已包括68HC16MODULE-DIP模块,或在基于其他微控制器(µC)的系统中进行评估,请定购评估板(MAX1416EVKIT)。

欲评估MAX1415,请申请MAX1415EUE的免费样片。欲评估MX7705,请申请MX7705EUE的免费样片。

应用

  • 流体和气体计量表
  • 工业仪表
  • 环路供电系统
  • 医疗仪表
  • 压力传感器与变送器
  • RTD测量
  • 应变仪测量器
  • 热电偶测量
  • 称重仪

工具及仿真模型

Software Development

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。