-
4213: MAX1416评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF534K
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 完整的评估系统
- 便利的板载测试点
- 经过完全安装与测试
- 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
- 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统
产品详情
MAX1416评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板(PCB),用于演示MAX1416多通道、16位、Σ-Δ数据采集系统。Windows® 98/2000/XP软件提供友好的用户界面,便于评估MAX1416的功能。
欲使用个人计算机对MAX1416进行全面评估,请定购完整的评估系统(EV system) (MAX1416EVC16)。若以前购买的Maxim评估系统中已包括68HC16MODULE-DIP模块,或在基于其他微控制器(µC)的系统中进行评估,请定购评估板(MAX1416EVKIT)。
欲评估MAX1415,请申请MAX1415EUE的免费样片。欲评估MX7705,请申请MX7705EUE的免费样片。
应用
- 流体和气体计量表
- 工业仪表
- 环路供电系统
- 医疗仪表
- 压力传感器与变送器
- RTD测量
- 应变仪测量器
- 热电偶测量
- 称重仪
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。