-
MAX1241EVKIT: MAX1240和MAX1241评估板 Data Sheet1/1/1900PDF1M
概览
优势和特点
- 成熟可靠的印刷电路板布局
- 完整的评估系统
- 方便的板上测试点
- 数据记录软件
- 提供源代码
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1241评估套件(EV套件)是一块经过装配和测试的PC板,用于演示3V、12位MAX1241模数转换器。
MAX1241评估系统(EV系统)是一个完整的低成本单通道数据采集系统,由MAX1241评估套件和Maxim 3V微控制器(µC)模块组成。IBM® PC兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1241的特性。提供源代码。
要使用个人计算机对MAX1241进行综合评估,请订购评估系统。如果3V µC模块已随另一个Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件。
MAX1241评估套件可用于评估MAX1241和MAX1240。要评估MAX1240,请随MAX1241评估套件一起订购MAX1240BCPA的免费样片。
应用
- 电池供电应用
- 仪器仪表
- 隔离数据采集
- 便携式数据记录
- 过程控制