-
MAX1238EVKIT: MAX1238评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF236K
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- Windows 95/98评估软件
- 2线串行接口
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1238评估板(EV kit)是为评估MAX1238而设计。MAX1238是一款具有2线串行接口的12位、12通道(或6路差分通道) ADC。MAX1238评估板支持三种标准的2线接口速度:标准模式(S模式)、快速模式(F模式)和高速模式(HS模式)。随评估板提供的软件仅支持S模式。
评估板所提供的Windows® 95/98软件通过一个IBM®兼容PC并行(打印机)端口来仿真一个2线接口(S模式)处理器。Windows软件还提供了一个友好的图形用户界面(GUI),通过控制按钮和菜单来测试MAX1238的性能。
欲通过一台带有并行端口的个人电脑来全面评估MAX1238,请定购MAX1238EVKIT。
应用
- 电池供电测试设备
- 手持式便携应用
- 医疗仪器
- 接收信号强度指示
- 太阳能供电远端系统
- 系统监控