-
MAX1215NEVKIT: Evaluation Kit for the MAX1215N Data Sheet (Rev. 0)8/23/2007PDF557K
概览
优势和特点
- 高达250Msps的采样率
- 低电压、低功耗工作
- 全差分信号输入架构
- 板载差分输出驱动器
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1215N评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),包含了评估MAX1215N模/数转换器(ADC)所需的全部元件。该评估板具有单端至差分转换电路,用于驱动MAX1215N的输入。ADC所产生的数字输出可以由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统捕获。另外,该评估板还包括从用户提供的单端交流信号产生差分时钟信号的电路。
应用
- 基站功放线性化调节
- 电缆头接收器
- 通信测试设备
- 雷达及卫星子系统
- 无线及有线宽带通信