-
4435: MAX1213、MAX1214和MAX1215评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF556K
概览
优势和特点
- 最大170Msps/210Msps/250Msps采样率
- 低电压、低功耗工作
- 真差分信号输入设置
- 板上差分输出驱动
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX1213/MAX1214/MAX1215评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,含有对MAX1213/MAX1214/MAX1215模数转换器(ADC)进行评估的全部元件。MAX1213/MAX1214/MAX1215接收差分模拟输入;而评估板可利用用户提供的单端信号源产生差分输入。ADC的数字输出可由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集分析。评估板采用1.8V电源供电,还包括利用用户提供AC信号产生时钟信号的电路。
应用
- 基站功放线性化调节
- 电缆头接收器
- 通信测试设备
- 雷达及卫星子系统
- 无线及有线宽带通信