-
1906: MAX1200、MAX1201和MAX1205评估板 Data Sheet1/1/1900PDF162K
概览
优势和特点
- 接受单端或差分输入
- 接受正弦波或方波时钟输入
- 成熟可靠的印刷电路板布局
- 板载方便的测试点
- 装配完成且经过测试的表贴板
产品详情
MAX1200/MAX1201/MAX1205评估套件(EV套件)是经过组装和测试的PC板,包括驱动16位MAX1200或14位MAX1201/MAX1205模数转换器(ADC)所需的基本元件。用于电源、模拟输入和数字输出的连接器简化了与器件的连接。PC板布局经过优化以获得出色动态性能。每个评估套件都已装配完成且经过测试,其中含有焊接好的MAX1200、MAX1201或MAX1205(根据要求),可随时进行测试。
应用
- 通信系统
- 数据采集
- 高分辨率成像
- 仪器仪表
- 扫描仪