-
4019: MAX1191、MAX1192和MAX1193评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF445K
概览
优势和特点
- 采用MAX1193实现高达45Msps的采样速率
- 超低功耗
- 单端或全差分输入结构
- 交流或直流输入耦合
- 可配置基准电压
- 板上时钟整形电路
- 经过完全装配与测试
- 可用于评估MAX1191和MAX1192器件(需要替换IC)
产品详情
MAX1193评估板(EV kit)是装配齐全和经过测试的电路板,包括了评估MAX1191/MAX1192/MAX1193双通道8位模/数转换器(ADC)所需的元件。MAX1191/MAX1192/MAX1193允许交流或直流耦合差分、单端模拟输入。ADC产生的数字输出可以方便地由高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采样、分析。评估板需要3.3V模拟电源和2.5V数字电源供电。板上包括将交流正弦信号转换成时钟信号的电路。评估板预装了MAX1193器件,欲评估引脚兼容的MAX1191或MAX1192器件,请联系工厂获取免费样品。
应用
- 电池供电便携式仪表
- IQ基带采样
- 低功耗视频
- 超声和医学成像
- WLAN、移动DSL、WLL接收机
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。