概览
优势和特点
- 外设模块和FMC控制器,用于连接
- 75MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
- 37.5MHz SPI时钟,通过外设模块连接器提供
- 同步输入和同步输出,用于相干采样
- 板载输入缓冲器(MAX44205)
- 板载+3.0V基准电压(MAX6126)
- Windows XP、Windows Vista、Windows 7和Windows 8/8.1兼容软件
产品详情
MAX11905差分评估板(EV kit)用于演示和评估MAX11905,Max11905为20位、1.6Msps单通道、全差分SAR ADC,内置基准缓冲器。评估板使用MAX44205低噪声、全差分运算放大器。评估板包括图形用户界面(GUI),提供Avnet ZedBoard™开发板与Xilinx Zynq®-7000 SoC的通信。评估板不包括ZedBoard,需通过Avnet, Inc单独购买。
ZedBoard通过以太网电缆与运行Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7或Windows 8/8.1兼容软件的PC通信。
评估板已安装MAX11905ETP+。
应用
- 自动测试设备
- 电池供电设备
- 数据采集系统
- 医疗仪表
- 过程控制与工业自动化
- 电信
- 测试与测量
相关产品
文档
-
MAX11905EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP2M
-
MAX11905EVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP2M