-
MAX11666EVKIT: Evaluation Kit for the MAX11666 Data Sheet (Rev. 0)7/13/2011PDF7M
概览
优势和特点
- 8MHz SPI Interface
- Windows XP-, Windows Vista-, and Windows 7-Compatible Software
- Time Domain, Frequency Domain, and Histogram Plotting in the EV Kit Software
- Frequency, RMS, Min, Max, and Average DC Calculations in the EV Kit Software
- Collects Up to One Million Samples
- On-Board Input Buffers
- USB-PC Connection
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 汽车系统
- 电池供电系统
- 通信系统
- 数据采集
- 医疗仪表
- 便携式数据记录
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。