-
MAX115EVKIT: MAX115和MAX116评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF220K
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 采样速率达到40ksps、完备的评估系统
- 电路板上提供方便的测试点
- 带FFT功能的数据记录软件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX115评估系统(EV system)是完整的8通道数据采集系统,包含MAX115评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MOD-16WIDE微控制器(µC)模块。MAX115是具有同时采样保持电路的高速、多通道、12位数据采集系统。Windows® 3.1/Windows 95软件为测试MAX115性能提供方便的用户接口。
若使用个人计算机对MAX115进行全面评估,请定购完整的评估系统(MAX115EVB16);若已购买了含68HC16MOD-16WIDE模块的其它Maxim评估系统或使用其它基于µC的系统,则只需定购评估板(MAX115EVKIT)即可。
应用
- 水电气表自动抄表
- 汽车ABS
- 工业传感器发送器/变送器
- 电机及运动控制
- 可编程逻辑控制器