-
MAX1117EVSYS: MAX1115、MAX1116、MAX1117、MAX1118和MAX1119评估系统 Data Sheet1/1/1900PDF139K
概览
优势和特点
- 成熟可靠的印刷电路板布局
- 方便的板上测试点
- 数据记录软件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1117评估系统(EV系统)是一个完整的双通道数据采集系统,由MAX1117评估套件(EV套件)和Maxim 68L11DMODULE微控制器(µC)模块组成。MAX1117是一种高速、8位数据采集系统。Windows® 95/98软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1117的功能。
要使用个人计算机对MAX1117进行综合评估,请订购完整的评估系统(MAX1117EVL11)。如果68L11DMODULE模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件(MAX1117EVKIT)。