概览

优势和特点

  • 板上2.048V和2.5V基准电压(REF+)
  • 板上4个通道带有输入缓冲器
  • 电阻分压器,用于快速评估
  • Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
  • 通过USB连接PC
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX11131评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,用于评估MAX11131 16通道、12位、SPI、3Msps ADC。该评估板还包括Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,软件提供了简捷的图形用户界面(GUI),用于演示IC功能。评估板已安装带裸焊盘的28引脚TQFN封装MAX11131ATI+。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。