-
MAX11043ATLEVKIT: Evaluation Kit for the MAX11043 Data Sheet (Rev. 1)6/13/2012PDF16M
概览
优势和特点
- 40MHz SPI接口
- Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
- 评估软件包含时域和FFT绘图功能
- 4个通道中每个通道均可采集高达4MHz的信号
- USB-PC连接
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX11043ATL评估板(EV kit)用于评估MAX11043 4路、16位、同时采样ADC。评估板包括Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,提供用于演示器件性能的图形用户界面(GUI)。
评估板预装了采用40引脚TQFN封装(带有裸焊盘)的MAX11043ATL+。
应用
- 汽车雷达系统
- 数据采集系统
- 工业控制
- 电网监视