概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 95/98评估软件
  • 2线串口
  • 已完成装配和测试

产品详情

MAX1036评估板(EV kit)用于评估MAX1036。MAX1036为8位、四通道(两路差分通道)模/数转换器(ADC),配有2线串行接口。MAX1036评估板支持三个标准的2线串口速率:标准模式(S模式)、快速模式(F模式)以及高速模式(HS模式)。然而,为评估板提供的软件仅支持标准模式。

所提供的Windows® 95/98软件利用IBM®兼容PC机的并口(打印端口)仿真2线串口的处理器(S模式)。另外,Windows软件还提供一个友好的图形用户接口(GUI),以便通过控制按钮和下拉菜单示范MAX1036的特性。

订购MAX1036EVKIT可利用配有并口的PC机对MAX1036进行全面评估。

应用

  • 电池供电测试设备
  • 手持式便携应用
  • 医疗仪器
  • 接收信号强度指示
  • 太阳能供电远端系统
  • 系统监控