概览

产品详情

EVAL-SSM6515Z 提供对 SSM6515 上所有模拟和数字输入/输出的访问。

SSM6515 放大器通过 ADI 公司的 SigmaStudio® 软件进行控制,该软件通过 USB 连接到 EVAL-SSM6515Z。EVAL-SSM6515Z 可由 USB 总线供电,也可由单个 3.8 V 至 5 V 电源供电。这些电源都调节到 EVAL-SSM6515Z 所需的电压。印刷电路板 (PCB) 采用 4 层设计,内层上有接地平面和电源平面。EVAL-SSM6515Z 包含用于连接外部扬声器的 0.1 英寸间距公头。最低扬声器负载必须为 8 Ω。EVAL-SSM6515Z 包含两个用于评估立体声耳机的 SSM6515。

有关 SSM6515 的完整详细信息,请参阅 SSM6515 数据手册,在使用 EVAL-SSM6515Z 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-SSM6515Z 评估板
  • EVAL-ADUSB2EBZ (USBi) 通信适配器
  • 带迷你 USB 插头的 USB 电缆

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。