-
TSN Evaluation Kit Quick Start Guide8/15/2017PDF3 M
概览
产品详情
该评估板已停产,不再推荐。
TSN 评估套件经配置后可以提供 TSN 网关功能,以便快速评估 TSN 特性和功能并有效地了解 TSN 的工作方式。通过这种方式,您就可以利用 fido5000 实时以太网多协议 (REM) 交换机芯片在您的产品应用中提供 TSN 解决方案。下图显示 TSN 套件架构与“分区式”通信架构以及“整合式”通信架构之间的关系。
使用 TSN 网关功能可让非 TSN 器件参与 TSN 网络,而无需在器件本身上实现 TSN 特定的功能。TSN 网关具有符合下述 IEEE 规格的内置功能:
- 802.1AS, AS-REV – 时间同步
- 802.1Qbv – 通信流量调度
- 802.1Qci – 入口监管
- 802.1CB – 无缝冗余
- 802.1Qcc – 流预留协议
- 802.1Qbu / 802.3br – 优先
TSN 网关预装了支持 802.1AS、802.1Qbv、802.1Qcc 和流转换的软件,并将提供软件更新以增加 TSN 功能和纠正任何互操作性问题。802.1Qcc 目前通过 Web 服务器实现,但其最终实现方式将允许中央网络控制器 (CNC) 配置网关。
包装内含
网络接口评估套件内含组件:
- 2 端口 TSN 以太网模块
- 标准以太网模块
- 基板(含电源)
- RJ-45 以太网线缆
文档
-
TSN Evaluation Kit9/20/2017PDF531 K