概览
产品详情
演示电路EVAL-LT8604-AZ内置LT8604,这是一款高效率42V、120mA同步降压型稳压器,采用10引脚、3mm× 2mm侧可湿DFN封装。该演示板设计采用5.9V至42V输入,提供5V输出、120mA电流,开关频率为0.7MHz。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。
LT8604是一款紧凑型、高效率、高频率同步单芯片降压型开关稳压器。该稳压器具有超低2.5μA静态电流(输出完全可调节),非常适合要求在极小负载电流下实现高效率的应用,如汽车和电池供电的便携式仪器仪表。
峰值电流模式控制的最短接通时间短至35ns,即使在高频下也能实现高降压转换。可以通过振荡器电阻在200kHz至2.2MHz范围内,对LT8604的开关频率进行编程设置。评估板的默认频率为700kHz。
该演示板已安装EMI滤波器。该板的EMI性能参见演示手册中的图2。辐射EMI性能图中的红线表示CISPR25 5类峰值限值。图中显示,该电路以大裕量通过了30MHz至1GHz的峰值限制测试。
LT8604数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。数据手册必须与演示手册配合阅读。有关优化散热性能的布局建议,参见数据手册的“应用信息”部分。请联系ADI应用工程师,以获取技术支持。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。