概览
产品详情
评估板EVAL-LT8356-1-AZ是一个配备LT8356-1的高电压LED控制器。该评估板组装为冲跳升压模式LED驱动器,但可通过调整FB网络和LED连接,改为升压LED驱动器。输入为8V和36V时,EVAL-LT8356-1-AZ将单串LED驱动到36V,电流1A。该器件欠压锁定(UVLO)在6.5V下降和7.5V上升。评估板具有PWM调光、模拟调光、关断、开路LED和短LED故障保护和报告功能。
EVAL-LT8356-1-AZ以250kHz的开关频率运行,并具有展频调制(SSFM),将开关频率从250kHz调制到310kHz,减少电磁(EMI)辐射。使用小型陶瓷输入和输出电容器,可节省空间和成本。一个高电压100V外部电源开关和100V环流二极管用于最高36W升降压模式输出。如果LED灯串为开,开路LED过压保护(OVP)利用IC’的恒压调节回路,将LED+到LED–电压限制到约41V。如果LED灯串打开,VOUT以GND为基准,则会跳到VIN + 41V。
EVAL-LT8356-1-AZ上的输入和输出滤波器有助于进一步减少其电磁辐射。这些滤波器由一个小型铁氧体磁珠或电感器以及高频陶瓷电容器组成。电源MOSFET门引脚上的小型电阻器用于降低高频电磁辐射。这些滤波器与适当的电路板布局和SSFM相结合,可非常有效地降低电磁辐射,从而符合CISPR25五类限制。请遵循EVALLT8356的建议布局和四层PCB厚度。为实现最优的效率和PWM调光性能,可以去掉EMI滤波器。
LT8356-1’的集成 PWMTG高侧PWM MOSFET驱动器有助于实现输出端的短路保护以及所连接的LED的PWM调光。LED灯串可以 PWM调光,以利用外部生成的PWM信号进行精确的亮度控制,实现尽可能高的调光率。也可以利用LT8356-1’内部生成的PWM特性实现最高128:1的指数级调光。在运行PWM调光时,SSFM会将其自己与PWM信号调齐,以实现LED灯串的无闪烁运行。这适用于内部和外部PWM调光。LT8356-1使用CTRL和IADJ引脚进行两引脚模拟调光。
通过对EVAL-LT8356-1-AZ电阻器进行简单更改,可以轻易调整输入欠压锁定(UVLO)、 LED电流、输出过压保护(OVP)和开关频率。可以进行更改,将主板从升降压模式LED驱动器转换为升压和降压模式LED驱动器, 保持低电磁辐射、PWM调光和故障诊断功能。降压模式和升压LED驱动器原理图参见数据手册。关于如何自定义EVAL-LT8356-1-AZ,请咨询数据手册或应用团队。
LT8356-1数据手册提供了完整的器件和运行说明以及应用信息。数据手册必须与评估板EVAL-LT8356-1-AZ演示手册配合阅读。LT8356IUDCM-1组装在20引脚可软焊塑料QFN(UFDM)封装中,具有耐热性能增强型裸露接地焊盘。适当的电路板布局对于最大化性能而言至关重要。参见数据手册“印刷电路板设计”章节。
相关产品
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。