概览

产品详情

评估电路 EVAL-LT8337-AZ 具有 LT8337,它作为 2MHz 低 IQ、同步升压型转换器,在 4.5V 到 12V 的输入时具有 12V 输出。当 VIN 高于 12V 输出调节设定点时,LT8337 在调节和 PassThru™ 模式之间平滑转换。该评估电路采用展频(SSFM)、Silent Switcher® 技术和 EMI 滤波器,以提供优质的 EMI 性能。转换器可以输出 1.2A 或更高的电流,具体取决于输入电压(参见图 3,最大输出电流与 VIN  曲线)。当处于关断状态时,转换器具有非常低的静态电流,非常适合汽车和其他电池供电应用。PULSE SKIP 和 BURST 模式可以通过跳线 JP1 来选择。每个用户可选选项都可在轻负载下实现低静态电流,并且还可以通过 JP1 与 SSFM 结合。

LT8337 升压型转换器 IC 在 2.7V 至 28V 的输入范围内工作,适用于汽车、电信和工业应用。它具有 4μA 低静态电流,非常适合电池供电系统。通过 SSFM 选项,该转换器可提供 300kHz 至 3MHz 的可调和同步操作。在轻载时,可选择 PULSE SKIP 或低纹波 BURST 模式,以提高效率。LT8337 具有软启动、输入欠压锁定、可调开关频率和时钟同步等流行特性。Power Good (PG) 标志指示输出电压处于调节状态。

LT8337 采用小型 16 引脚塑料 LQFN 封装,以实现优质尺寸和发射。LT8337 数据手册提供了关于部件、引脚、特性、操作和应用信息的完整描述。必须结合 EVAL-LT8337-AZ 演示手册,阅读数据手册。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。