概览

产品详情

所有射频迹线都布设在第 1 层(初级侧),其余三层都是接地平面,为射频传输线路提供可靠接地。顶层介电材料为 Rogers 4350,具有低损耗性能。第 2 层的预浸材料将 Isola 370HR 与内核层上下的铜迹线层粘在一起。预浸材料和 Isola 370HR 内核层都用于实现所需的成品板厚度。

该应用中的电路板使用射频电路设计技术。信号线必须具有 50 Ω 的阻抗,并且封装接地引脚和裸焊盘必须直接连接到接地平面。使用足够数量的通孔连接上下接地平面。

有关更多评估板信息,请参见数据手册。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。