概览
优势和特点
- 包含 HMC8342 有源频率 ×2 倍频器的自包含板
- 外部由 5.0 V 电源供电
- 由两个 −2.0 V 电源控制
产品详情
EV1HMC8342LS6 评估 HMC8342 微波集成电路 (MMIC)、有源倍频器的性能。
用户指南中的图 1 显示了 EV1HMC8342LS6 的照片。EV1HMC8342LS6 包含 HMC8342 和两个 2.92 mm K 连接器。还有一个校准路径用于校准 RF 输入和 RF 输出的印刷电路板 (PCB) 走线延迟。
有关 HMC8342 的完整详细信息,请参见 HMC8342 数据手册。使用 EV1HMC8342LS6 时,应参阅该数据手册,同时参阅本用户指南。
使用入门
文档
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。