概览
优势和特点
- 灵活的惯性传感器评估平台
单一主板采用可换用的卫星板工作
将DUT与控制器分离以便执行准确的环境测试 - 连续文件流数据记录
- 用于供电与通信的标准USB电缆
- 基于PC的图形用户界面(GUI)
- 快速、简单安装
产品详情
iMEMS® ADXRS290惯性传感器评估系统是一款针对ADI惯性传感器产品平台或桌面特性的评估工具,使用方便。 该系统包括惯性传感器评估板(ISEB)或主板,适用于ADI公司惯性传感器产品。 ISEB通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。 ISEB通过扁平电缆连接至卫星板。 借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。 从而减轻其他元件因温度和湿度影响造成的数据损坏。
ISEB是一块通用主板,适合与ADI公司惯性传感器的各种卫星板一同使用,其中包括模拟和数字加速度计以及陀螺仪。 不同产品借助单独的图形用户界面(GUI)进行评估,该GUI已经针对与所评估的惯性传感器有关的性能和特性测量值进行定制。 由于陀螺仪的功耗相比加速度计较高,须使用不同的分流电阻检测其功耗。ADXRS290–M与其它–M之间的不同之处仅仅在于用于检测陀螺仪功耗的电路不同。
EVAL-ADXRS290Z-M系统包含ISEB和EVAL-ADXRS290Z-S卫星板。 还包含将ISEB连接至PC的USB A转Mini-B电缆,以及将ISEB连接至卫星板的18英寸、20引脚扁平电缆。
在线资源
评估套件内容
主板、卫星板
USB A转Mini-B电缆
18英寸、20引脚扁平电缆
文档要求
ADXRS290数据手册
软件要求
ISEB USB驱动程序
ISEB运行时引擎
ADXRS290评估GUI安装程序
设计和集成文件
原理图、布局文件
设备要求
运行Windows的PC
USB 2.0端口
主板、卫星板
USB A转Mini-B电缆
18英寸、20引脚扁平电缆
文档要求
ADXRS290数据手册
软件要求
ISEB USB驱动程序
ISEB运行时引擎
ADXRS290评估GUI安装程序
设计和集成文件
原理图、布局文件
设备要求
运行Windows的PC
USB 2.0端口
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。