概览

优势和特点

  • 灵活的惯性传感器评估平台
    • 单个主板采用可互换卫星板工作
  • 将DUT与控制器隔离,实现精确的环境测试
  • 文件数据记录的连续流
  • 用于供电与通信的标准USB电缆
  • 基于PC的图形用户界面(GUI)
  • 快速、简单安装

产品详情

iMEMS® ADXL372惯性传感器评估系统是一款针对ADI惯性传感器产品平台或桌面特性的评估工具,使用方便。该系统包括惯性传感器评估板(ISEB)或主板,以及卫星板,适用于ADI公司惯性传感器产品。ISEB通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。ISEB通过扁平电缆连接至卫星板。借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。从而减轻其他元件因温度和湿度影响造成的数据损坏。


ISEB是一块通用主板,适合与ADI公司惯性传感器的各种卫星板一同使用,其中包括模拟和数字加速度计以及陀螺仪。不同产品借助单独的图形用户界面(GUI)进行评估,该GUI已经针对与所评估的惯性传感器有关的性能和特性测量值进行定制。有两种母板,一种名为–M,另一种名为–MLP。–M与–MLP之间的区别仅仅在于分流电阻R13和增益电阻R17,它们用于检测DUT(受测试器件)的功耗。EVAL-ADXL372-M使用–M母板。由于ADXL372与ADXL362引脚兼容,ADXL362卫星板可重复用于ADXL372。


EVAL-ADXL372Z-M系统包含ISEB和EVAL-ADXL372Z-S卫星板。还包含将ISEB连接至PC的USB A转Mini-B电缆,以及将ISEB连接至卫星板的18英寸、20引脚扁平电缆。

相关产品

软件

驱动/参考代码

ZIP
23.71 M
EVAL-ADXL372Z-M LabView Graphic User Interface
ADXL372 evaluation system graphic user interface
ZIP
140.99 M
LabView Run-Time Engine
LabView GUI drivers. Install if you do not have Labview 2015 or later installed in your computer.
ZIP
3.33 M
ISEB USB Drivers
Motherboard USB drivers

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。