-
UG-946: Evaluation Board User Guide for the ADV7613FEBZ (Rev. 0)9/11/2018PDF581K
-
ADV7613 Design Support Files9/11/2018
概览
优势和特点
- HDMI输入连接器
- HDMI输出连接器
- LVDS输出连接器
产品详情
EVAL-ADV7613FEBZ 评估板用户指南旨在为EVALADV7613FEBZ 提供应用支持。
ADV7613 是低压差分信号(LVDS)输出设备的高清晰度多媒体接口(HDMI®)输入设备,用于将HDMI输入信号转换为LVDS输出信号,以驱动连接的、可处理LVDS 型信号的液晶显示器(LCD)。
EVAL-ADV7613FEBZ 使用户可通过驱动连接的LCD输出设备或直接驱动连接的电视监控器,来评估ADV7613。可以同时驱动电视监控器和LCD显示器。
评估板上有现场可编程门阵列(FPGA)器件和Blackfin® 器件,可以输出到电视监控器。Blackfin器件在EVAL-ADV7613FEBZ评估板上提供 I2C 通信。
FPGA和Blackfin器件在评估板上进行编程。
有关完整的详细信息,请参阅 ADV7613 的数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅本用户指南。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。