概览

产品详情

EVAL-ADV7282EBZ是用于ADV7282的评估板。 EVAL-ADV7282EBZ由一个ADV7282视频解码器和一个ADV7391视频编码器组成。

模拟视频馈入视频输入端(Ain1至Ain4)。 来自视频输入端的模拟视频馈入ADV7282视频解码器。 ADV7282视频解码器将模拟视频转换为8位ITU656数字流。

ADV7282的ITU656数字输出流馈送至接头J5并馈入ADV7391视频编码器。 ADV7391视频编码器将数字流转换为模拟YPbPr输出。 模拟YPbPr输出馈送至EVAL-ADV7282EBZ上的视频输出连接器。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。