概览

优势和特点

  • 支持 USB 2.0 数据传输
    • 低速 (1.5 Mbps)
    • 全速 (12 Mbps)
    • 高速(480 Mbps)
  • 标准 USB A 型和 B 型连接器
  • 来自电缆或外部电源的上游 5 V 电源
  • 来自外部电源的下游电源
  • 接受 3.3 V 或 5 V 外部电源
  • 下游侧 PGOOD(电源良好)指示灯
  • 可选连接外部时钟
  • 连接测试点的选项
  • 20 引脚、SOIC_IC 封装选项,爬电距离为 8.3 mm

产品详情

EVAL-ADuM4165EBZ 和 EVAL-ADuM4166EBZ 可以快速轻松地评估 ADuM4165 和 ADuM4166 USB 隔离器,无需额外组件,即可直接连接到 USB 主机和外设。ADuM4165/ADuM4166 采用 ADI 公司的 iCoupler® 技术,将隔离器通道、USB 收发器、电源和时序电路、控制逻辑和内部端电极、上拉和下拉元件集成到单个 20 引脚、宽体、增加爬电距离的 SOIC_IC 封装中。

这些评估板针对隔离器的每一侧都有单独的接地平面和电源平面。这种分离使我们能够对 ADuM4165/ADuM4166 进行评估,这些套件的两侧之间具有电气隔离。但这些板没有经过高电压安全认证,并且只能由合格的人员进行测试。

可以从连接的 USB 主机向上游侧提供电源,而下游侧需要外部电源。

有关 ADuM4165/ADuM4166 的完整详细信息,请参阅 ADuM4165/ADuM4166 的数据手册。在使用 EVAL-ADuM4165EBZ 和 EVAL-ADuM4166EBZ 时,必须同时参阅本用户指南。

使用入门

需要的设备

  • 信号发生器或 USB 主机(例如笔记本电脑)
  • USB 外设(例如,鼠标、耳机、大容量存储器或网络摄像头)
  • 示波器
  • 电源(一个或两个输出)

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。