概览

产品详情

ADuCM322是一款片内堆叠式双芯片系统,设计用于固定波长激光模块应用的诊断控制。它集成1个16位(14位精度)多通道SAR型ADC、1个ARM® Cortex™-M3处理器、8个电压DAC、4个电流输出DAC以及flash/EE存储器,采用6 mm × 6 mm 96引脚BGA封装。


ADuCM322开发系统可对ADuCM322芯片进行评估。本快速入门指南介绍评估套件提供的支持功能和工具,并说明如何连接评估硬件。


本指南逐步指导用户如何下载第三方软件工具的评估版本。并说明如何加载所提供的示例代码。


按照本用户指南(UG-910)逐步操作,用户可生成并下载自己的用户代码,用于自己独特的终端系统中。



技术与领域

相关产品

包装内含

  • An evaluation board (EVAL-ADuCM322EBZ) that facilitates performance evaluation of the device with a minimum of external components 
  • An Analog Devices, Inc., J-Link OB emulator (USBSWD/UART-EMUZ) 
  • 1 USB cable 
  • 1 installation DVD

软件

评估软件

Keil MDKARM
Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.
SUB-20-LB-1.2
For evaluating MDIO download mode using MDIOWSD

产品下载

IAR EWARM
IAR EWARM evaluation version integrated software development tool.

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。