概览

产品详情

本页提供集成小数N分频PLL和VCO的2500 MHz至2900 MHz Rx混频器ADRF6604的评估板订购信息。

技术与领域

相关产品

软件

评估软件

ZIP
140 kB
评估板软件
压缩包中的自述文件说明了如何将ADRF6x0x工厂软件GUI和Cypress Generic USB驱动程序安装到运行32位操作系统的Windows XP、Vista或Windows 7 PC。此软件版本6.1.0旨在用于Cypress USB芯片不是位于单独的适配器板上,而是位于评估板上的ADRF6x0x评估板。