-
ADRF6518 Gerber Files7/3/2013ZIP478 kB
概览
产品详情
ADRF6518-EVALZ是一款全功能评估板,专为用户轻松评估ADRF6518的全部特性而设计。该评估板提供用于轻松进行滤波器编程的USB接口,以及针对全部两个通道的单端设置输入和输出SMA连接(因为使用了巴伦)。若用户需要,针对输入和输出信号路径有一个可选的全差分交流/直流耦合信号配置。通过5×2接头,可轻松访问三个模拟增益引脚和输入输出共模控制引脚。通过2×1接头可轻松实现峰值检波器的测量。通过跳线和接头组合,可使能ADRF6518。所有接头均正确标示。通过VPS和COM测试点的线夹引线可实现针对+3.3 V/360 mA单电源的访问,范围为+3.15 V至+3.45 V。通过移除一个0 Ω电阻,并使用VPI测试点,可实现分离电源操作。VPI标称电压范围为+3.3 V至+5 V。若用户想要以直流耦合方式使用ADRF6518-EVALZ测试+5 V电源ADI IQ解调器,则该配置非常有用。ADRF6518-EVALZ板是一个4层FR4板。通过SPI端口可实现:滤波器截止频率设置、滤波器旁路模式、最大数字增益设置、电源模式和输出失调校正环路使能;该SPI端口可通过ADRF6518 USB软件编程,并且ADI网页提供该软件。文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。