概览
优势和特点
- 包含 ADRF5740 套件和外部组件
- RF 连接器
- 简单连接到测试设备
- 直通校准线
产品详情
ADRF5740-EVALZ-185 和 ADRF5740-EVALZ-292 用于评估采用硅工艺制造的 ADRF5740 10 MHz 至 60 GHz、4 位数字衰减器的特性和性能。ADRF5740-EVALZ-292 装有 2.92 mm 射频连接器,而ADRF5740-EVALZ-185(见图1)装有 1.85 mm 射频连接器。
有关 ADRF5740 的完整详细信息,请参阅 ADRF5740 数据手册,在使用 ADRF5740-EVALZ-185 或 ADRF5740-EVALZ-292 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
文档
-
ADRF5740 Gerber Files9/17/2020ZIP614 K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。