-
ADRF5720/ADRF5730 Gerber Files5/16/2018ZIP318 K
概览
产品详情
ADRF5720-EVALZ是一款4层评估板。每个铜层厚0.7mil(0.5盎司),由电介质材料隔开。
所有RF和直流走线布设在顶部铜层上,而内层和底层均为接地层,为RF传输线路提供实心接地层。顶部电介质材料为8 mil Rogers RO4003,提供良好的高频性能。中间和底部电介质材料可提供机械强度。电路板总厚度为62 mil,以便在板边沿连接2.4mm RF启动器。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。