概览
优势和特点
- 适用于 ADRF5545A 的功能完备的评估板
- 轻松连接到测试设备
- 针对 2.6 GHz 和 3.6 GHz 的匹配网络
- 直通校准线
产品详情
ADRF5545A 是一款双通道集成式射频 (RF) 前端,非常适合时分双工 (TDD) 无线基础设施应用。ADRF5545A 是一款多芯片器件,该器件的每个通道上具有一个高功率开关和一个双级低噪声放大器。
该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5545A 的特性和性能的 ADRF5545A-EVALZ 评估板。图 1 显示了该评估板的照片。
www.analog.com 上的 ADRF5545A 数据手册提供了 ADRF5545A 的完整规格说明。在使用该评估板时,应参阅 ADRF5545A 数据手册,同时参阅本用户指南。
相关产品
系统需求
需要的设备
- DC 电源
- 信号发生器
- 频谱分析仪
- 网络分析仪
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。