概览

优势和特点

  • 适用于 ADRF5301 的功能完备的评估板
  • 简单连接到测试设备
  • 板载直通校准线

产品详情

ADRF5301-EVALZ 旨在评估 ADRF5301 硅、SPDT、反射式交换芯片的特性和性能,该套件的频率范围为 37 GHz 至 49 GHz。ADRF5301-EVALZ(见图 1)装有 2.4mm 连接器。

有关完整详细信息,请参阅 ADRF5301 数据手册,在使用 ADRF5301-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

使用入门

需要的设备

  • DC 电源
  • 网络和频谱分析仪

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。